Systeemreferentie
Grijper in gebruik bij het bedrijf Föhl
Grijper
Task & Solution
Voor Föhl GmbH + Co KG heeft de Zimmer Groep systeemoplossingen geleverd voor een robotcel waarin tandwielkasten van gegoten zink voor zonweringmotoren worden bewerkt. Hiervoor is een draaistation ontworpen waarin de robot de twee werkstukken plaatst nadat hij ze uit de ontbraampers heeft gehaald. Twee pneumatische parallelle grijpers van het type GPP5006N dienen als werkstukhouders in het draaistation.
Standaardcomponenten geïnstalleerd